U型取手 對角線

EH 24300.

U型把手用於例如機門,家具門,櫥櫃門,抽屜和抽屜單元上。

您的選擇導致 4 打擊

b1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
品項品號:
24300.0805
電腦輔助設計
文件
U型取手
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 301 g
show article view
U型取手
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
品項品號:
24300.0810
電腦輔助設計
文件
U型取手
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 325 g
show article view
U型取手
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
品項品號:
24300.0815
電腦輔助設計
文件
U型取手
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 145 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 550 g
show article view
U型取手
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
品項品號:
24300.0820
電腦輔助設計
文件
U型取手
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 631 g
show article view
U型取手

材質

把手

  • 不銹鋼 1.4301,噴砂處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24300. U型取手 – 對角線