- 系統: V70/L12
- b1: 28 mm
- b2: 13 mm
- d1: 9,9 mm
- d2: 24 mm
- d3: 32 mm
- l1: 88 mm
- l2: 74 mm
- l3: 25 mm
- l4: 24 mm
- h1: 36 mm – 45 mm
- h2: 22 mm
- h3: 16 mm
- 重量: 381 g
show article view
- 系統: V70/L12
- b1: 38 mm
- b2: 13 mm
- d1: 16,9 mm
- d2: 30 mm
- d3: 42 mm
- l1: 108 mm
- l2: 89 mm
- l3: 40 mm
- l4: 27 mm
- h1: 44 mm – 54 mm
- h2: 26 mm
- h3: 20 mm
- 重量: 800 g
show article view
- 系統: V70/L12
- b1: 48 mm
- b2: 17 mm
- d1: 24,8 mm
- d2: 45 mm
- d3: 55 mm
- l1: 108 mm
- l2: 84 mm
- l3: 25 mm
- l4: 27 mm
- h1: 54 mm – 68 mm
- h2: 32 mm
- h3: 26 mm
- 重量: 1391 g
show article view
- 系統: V70/L12
- b1: 58 mm
- b2: 17 mm
- d1: 34,9 mm
- d2: 52 mm
- d3: 68 mm
- l1: 128 mm
- l2: 99 mm
- l3: 40 mm
- l4: 27 mm
- h1: 68 mm – 82 mm
- h2: 44 mm
- h3: 38 mm
- 重量: 3000 g
show article view
規格表 EH 1163.000 - EH 1163.300 鑽孔固定支撐 – 可調整的
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。