停止塊

EH 1014.500 - EH 1114.500

您的選擇導致 2 打擊

系統
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
l1 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
22 mm
品項品號:
1014.500
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 系統: V40
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 8 mm
  • s: 22 mm
  • e: 25,4 mm
  • 重量: 56 g
show article view
停止塊
系統:
V70/L12
l1 [mm]:
44 mm
l2 [mm]:
34 mm
s [mm]:
36 mm
品項品號:
1114.500
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 系統: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 12 mm
  • s: 36 mm
  • e: 40 mm
  • 重量: 283 g
show article view
停止塊

材質

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1014.500 - EH 1114.500 停止塊
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性