溝槽夾持元件接頭  系統 V40/V70 

EH 1068.100 - EH 1068.300

您的選擇導致 3 打擊

系統
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40/V70
l1 [mm]:
39,6 mm
l2 [mm]:
6,8 mm
l3 [mm]:
32,8 mm
品項品號:
1068.100
電腦輔助設計
文件
溝槽夾持元件接頭 
  • 系統: V40/V70
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,8 mm
  • l3: 32,8 mm
  • 重量: 111 g
show article view
溝槽夾持元件接頭 
系統:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
品項品號:
1068.200
電腦輔助設計
文件
溝槽夾持元件接頭 
  • 系統: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • 重量: 42 g
show article view
溝槽夾持元件接頭 
系統:
V40/V70
l1 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
品項品號:
1068.300
電腦輔助設計
文件
溝槽夾持元件接頭 
  • 系統: V40/V70
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • 重量: 80 g
show article view
溝槽夾持元件接頭 

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1068.100 - EH 1068.300 溝槽夾持元件接頭  – 系統 V40/V70 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。