1107.800 - 分隔物 

此安裝元件是 T 型槽系統的系統一部分。

本产品 1107.800 - 分隔物  / () 是该产品组的一个变型 分隔物  (EH 1007.400 - EH 1108.300)

系統
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
系統:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
品項品號:
1107.800
文件
分隔物 
  • 系統: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 44 g
分隔物 

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1107.800
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。