端夾

EH 1132.500 - EH 1132.800

您的選擇導致 2 打擊

系統
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
h1 [mm]:
39,7 mm
h2 [mm]:
49 mm
h3 [mm]:
-
品項品號:
1132.500
電腦輔助設計
文件
端夾
  • 系統: V70
  • h1: 39,7 mm
  • h2: 49 mm
  • 重量: 1566 g
show article view
端夾
系統:
V70
h1 [mm]:
49,7 mm
h2 [mm]:
59 mm
h3 [mm]:
35 mm
品項品號:
1132.800
電腦輔助設計
文件
端夾
  • 系統: V70
  • h1: 49,7 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 35 mm
  • 重量: 1708 g
show article view
端夾

材質

  • 鋼,熱處理, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1132.500 - EH 1132.800 端夾
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性