定位梢

EH 1140.300 - EH 1141.500

您的選擇導致 13 打擊

系統
d1 [mm]
d2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
品項品號:
1140.300
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 重量: 28 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
品項品號:
1140.400
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 重量: 29 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
品項品號:
1140.500
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 重量: 30 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
品項品號:
1140.600
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 重量: 28 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
品項品號:
1140.700
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 重量: 31 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
品項品號:
1140.800
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 15 mm
  • 重量: 33 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
1140.900
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • WS: 19 mm
  • 重量: 51 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
1141.000
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [貫通螺紋]
  • WS: 19 mm
  • 重量: 49 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
1141.100
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [貫通螺紋]
  • WS: 19 mm
  • 重量: 48 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
品項品號:
1141.200
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [貫通螺紋]
  • WS: 22 mm
  • 重量: 70 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
品項品號:
1141.300
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [貫通螺紋]
  • WS: 22 mm
  • 重量: 72 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
品項品號:
1141.400
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [貫通螺紋]
  • WS: 27 mm
  • 重量: 101 g
show article view
定位梢
系統:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
品項品號:
1141.500
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 系統: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [貫通螺紋]
  • WS: 27 mm
  • 重量: 105 g
show article view
定位梢

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1140.300 - EH 1141.500 定位梢
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。