扳手

EH 1032.100 - EH 1132.100

您的選擇導致 2 打擊

系統
l1 [mm]
l2 [mm]
適合於 [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
適合於 [mm]:
M6
品項品號:
1032.100
文件
扳手
  • 系統: V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 適合於: M6
  • 重量: 99 g
show article view
扳手
系統:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
適合於 [mm]:
M10
品項品號:
1132.100
文件
扳手
  • 系統: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • WS: 8 mm
  • 適合於: M10
  • 重量: 197 g
show article view
扳手

材質

  • 鋼,表面硬化
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1032.100 - EH 1132.100 扳手
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性