T夾持塊

EH 1031.100 - EH 1131.200

您的選擇導致 5 打擊

系統
l1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h3 [mm]
h5 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
l1 [mm]:
39,6 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
品項品號:
1031.100
電腦輔助設計
文件
T夾持塊
  • 系統: V40
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,6 mm
  • l4: 32,6 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • 重量: 69 g
show article view
T夾持塊
系統:
V40
l1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
品項品號:
1031.200
電腦輔助設計
文件
T夾持塊
  • 系統: V40
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • 重量: 25 g
show article view
T夾持塊
系統:
V40
l1 [mm]:
24 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
品項品號:
1031.300
電腦輔助設計
文件
T夾持塊
  • 系統: V40
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • 重量: 43 g
show article view
T夾持塊
系統:
V70
l1 [mm]:
69 mm
b1 [mm]:
22 mm
b2 [mm]:
14 mm
h3 [mm]:
12,7 mm
h5 [mm]:
6 mm
品項品號:
1131.100
電腦輔助設計
文件
T夾持塊
  • 系統: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 9,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 59,5 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 12,7 mm
  • h4: 6 mm
  • h5: 6 mm
  • 重量: 292 g
show article view
T夾持塊
系統:
V70
l1 [mm]:
22 mm
b1 [mm]:
22 mm
b2 [mm]:
14 mm
h3 [mm]:
12,7 mm
h5 [mm]:
6 mm
品項品號:
1131.200
電腦輔助設計
文件
T夾持塊
  • 系統: V70
  • l1: 22 mm
  • l2: 11 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 12,7 mm
  • h4: 6 mm
  • h5: 6 mm
  • 重量: 96 g
show article view
T夾持塊

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1031.100 - EH 1131.200 T夾持塊
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

更多產品