基板

EH 1102.100 - EH 1102.200

您的選擇導致 2 打擊

系統
d1 [mm]
d3 [mm]
T槽數量

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
T槽數量:
3 x 3
品項品號:
1102.100
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • T槽數量: 3 x 3
  • 重量: 21 kg
show article view
基板
系統:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
T槽數量:
5 x 5
品項品號:
1102.200
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • T槽數量: 5 x 5
  • 重量: 37 kg
show article view
基板

材質

  • 鋼,硬化,研磨  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1102.100 - EH 1102.200 基板
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。