基板 使用於拖板 DIN 55 201 

EH 1100.700 - EH 1103.500

您的選擇導致 5 打擊

系統
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
T槽數量

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
T槽數量:
5 x 5
品項品號:
1100.700
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • 螺絲用: M12
  • y: 12 mm
  • T槽數量: 5 x 5
  • 重量: 56 kg
show article view
基板
系統:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T槽數量:
7 x 7
品項品號:
1100.800
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 螺絲用: M12
  • y: 12 mm
  • T槽數量: 7 x 7
  • 重量: 84 kg
show article view
基板
系統:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T槽數量:
9 x 9
品項品號:
1100.900
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 螺絲用: M16
  • y: 16 mm
  • T槽數量: 9 x 9
  • 重量: 155 kg
show article view
基板
系統:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
T槽數量:
5 x 7
品項品號:
1103.300
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • 螺絲用: M12
  • y: 12 mm
  • T槽數量: 5 x 7
  • 重量: 69 kg
show article view
基板
系統:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T槽數量:
7 x 9
品項品號:
1103.500
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 螺絲用: M12
  • y: 12 mm
  • T槽數量: 7 x 9
  • 重量: 121 kg
show article view
基板

材質

  • 鋼,硬化,研磨  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1100.700 - EH 1103.500 基板 – 使用於拖板 DIN 55 201 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。