Spännjärn spår, med justerbart motstycke, med bult

EH 23185.

Tryckplattan och mothållet sitter ihop med spännare och kan därför inte lossna. Följaktligen är spännaren snabbt klar för användning. Spännare är försedd med två platta nosar och kan vändas beroende på tillämpning.

Ert urval resulterade i 14 träffar

Nominell dimension d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Spännkraft1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell dimension d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
23185.0212
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Spännkraft1) max.: 30 kN
  • Vikt: 789 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
23185.0213
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Spännkraft1) max.: 30 kN
  • Vikt: 803 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel nr.:
23185.0214
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Spännkraft1) max.: 40 kN
  • Vikt: 1599 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel nr.:
23185.0215
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Spännkraft1) max.: 40 kN
  • Vikt: 1623 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel nr.:
23185.0216
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Spännkraft1) max.: 40 kN
  • Vikt: 1731 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel nr.:
23185.0217
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Spännkraft1) max.: 40 kN
  • Vikt: 1779 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
23185.0218
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Spännkraft1) max.: 60 kN
  • Vikt: 2512 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
23185.0219
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Spännkraft1) max.: 60 kN
  • Vikt: 2621 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
23185.0220
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Spännkraft1) max.: 60 kN
  • Vikt: 2749 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
23185.0221
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Spännkraft1) max.: 60 kN
  • Vikt: 2831 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel nr.:
23185.0222
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Spännkraft1) max.: 75 kN
  • Vikt: 4220 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel nr.:
23185.0223
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Spännkraft1) max.: 75 kN
  • Vikt: 4320 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel nr.:
23185.0224
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Spännkraft1) max.: 75 kN
  • Vikt: 4540 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel nr.:
23185.0225
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Spännkraft1) max.: 75 kN
  • Vikt: 4680 g
show article view
Spännjärn

Material

Skruv

  • Värmebehandlat stål

Mutter

  • Värmebehandlat stål

Skiva

  • Värmebehandlat stål

Spännare

  • Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering

Referens

Högre spännhöjder kan nås genom att använda förhöjningsstöd (EH 23185.).

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23185. Spännjärn – spår, med justerbart motstycke, med bult
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."