Tryckplattan och mothållet sitter ihop med spännare och kan därför inte lossna. Följaktligen är spännaren snabbt klar för användning. Spännare är försedd med två platta nosar och kan vändas beroende på tillämpning.
Denna artikel 23185.0119 - Spännjärn spår, med justerbart motstycke, med T-spårsbult / (Nominell dimension d1: 21 mm, T-spår storlek: 18 mm, d2: M16, l4: 200 mm) är en variant av artikelgruppen Spännjärn spår, med justerbart motstycke, med T-spårsbult (EH 23185.)
Skruv
Mutter
skiva
Spännare
Högre spännhöjder kan nås genom att använda förhöjningsstöd (EH 23185.).
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."