Spännjärn spår, med justerbart motstycke, med T-spårsbult  

EH 23185.

Tryckplattan och mothållet sitter ihop med spännare och kan därför inte lossna. Följaktligen är spännaren snabbt klar för användning. Spännare är försedd med två platta nosar och kan vändas beroende på tillämpning.

Ert urval resulterade i 15 träffar

Nominell dimension d1 [mm]
T-spår storlek [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Spännkraft1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell dimension d1 [mm]:
13 mm
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M10
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
115 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
23185.0110
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 13 mm
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d2: M10
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 15 mm
  • c: 9,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Spännkraft1) max.: 25 kN
  • Vikt: 660 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
13 mm
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
23185.0112
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 13 mm
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Spännkraft1) max.: 30 kN
  • Vikt: 821 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
13 mm
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
23185.0113
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 13 mm
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Spännkraft1) max.: 30 kN
  • Vikt: 841 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
17 mm
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
35 kN
Artikel nr.:
23185.0114
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 17 mm
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Spännkraft1) max.: 35 kN
  • Vikt: 1683 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
17 mm
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
35 kN
Artikel nr.:
23185.0115
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 17 mm
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 22 mm
  • c: 13,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Spännkraft1) max.: 35 kN
  • Vikt: 1701 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
17 mm
T-spår storlek [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel nr.:
23185.0116
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 17 mm
  • T-spår storlek: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Spännkraft1) max.: 40 kN
  • Vikt: 1850 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
17 mm
T-spår storlek [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel nr.:
23185.0117
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 17 mm
  • T-spår storlek: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Spännkraft1) max.: 40 kN
  • Vikt: 1895 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
21 mm
T-spår storlek [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
55 kN
Artikel nr.:
23185.0118
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 21 mm
  • T-spår storlek: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Spännkraft1) max.: 55 kN
  • Vikt: 2679 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
21 mm
T-spår storlek [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
55 kN
Artikel nr.:
23185.0119
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 21 mm
  • T-spår storlek: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Spännkraft1) max.: 55 kN
  • Vikt: 2703 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
21 mm
T-spår storlek [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
23185.0120
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 21 mm
  • T-spår storlek: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Spännkraft1) max.: 60 kN
  • Vikt: 2780 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
21 mm
T-spår storlek [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
23185.0121
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 21 mm
  • T-spår storlek: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Spännkraft1) max.: 60 kN
  • Vikt: 3005 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
25 mm
T-spår storlek [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
70 kN
Artikel nr.:
23185.0122
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 25 mm
  • T-spår storlek: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Spännkraft1) max.: 70 kN
  • Vikt: 4420 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
25 mm
T-spår storlek [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
70 kN
Artikel nr.:
23185.0123
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 25 mm
  • T-spår storlek: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Spännkraft1) max.: 70 kN
  • Vikt: 4460 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
25 mm
T-spår storlek [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel nr.:
23185.0124
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 25 mm
  • T-spår storlek: 24 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 23,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Spännkraft1) max.: 75 kN
  • Vikt: 4900 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension d1 [mm]:
25 mm
T-spår storlek [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spännkraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel nr.:
23185.0125
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension d1: 25 mm
  • T-spår storlek: 28 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 27,7 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Spännkraft1) max.: 75 kN
  • Vikt: 5000 g
show article view
Spännjärn

Material

Skruv

  • Värmebehandlat stål

Mutter

  • Värmebehandlat stål

Skiva

  • Värmebehandlat stål

Spännare

  • Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering

Referens

Högre spännhöjder kan nås genom att använda förhöjningsstöd (EH 23185.).

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23185. Spännjärn – spår, med justerbart motstycke, med T-spårsbult  
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."