Vridhandtaget möjliggör ett snabbt handhavande av positioneringsstiftet.
Denna artikel 23111.0902 - Vridhandtag för positioneringsstift / (För pinnbult Ø: 25 mm/30 mm, d1: 80 mm, l1: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Vridhandtag för positioneringsstift (EH 23111.)
Handtaget sätts fast i positioneringsstiftet med en medföljande skruv M 4.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."