23080.0616 - Ledad mutter med sfäriskt säte

Denna kombination möjliggör kompensation för ojämna ytor.

Muttern med koniskt säte är en fast enhet bestående av mutter och konisk säte med följande fördelar/egenskaper:

  • funktionell/pålitlig
  • en enhet
  • snabb och effektiv montering
  • förenklad lagerhållning
  • svängradie max. 3°

Denna artikel 23080.0616 - Ledad mutter med sfäriskt säte / med stor yta (d1: M16) är en variant av artikelgruppen Ledad mutter med sfäriskt säte (EH 23080.)

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med stor yta
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
Artikel nr.:
23080.0616
Dokument
Ledad mutter med sfäriskt säte
  • med stor yta – Bild 2
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • Vikt: 124 g
Ledad mutter med sfäriskt säte

Material

Koniskt säte

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Mutter

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23080.0616
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."