Spännkäkarna kan användas för de flytande spännarna 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 och 23320.0014.
Den övre spännbacken (23320.0054, 23320.0056 och 23320.0058 - bild 1-3) kan användas för att öka spännytan.
I den övre spännbacken med invändig gänga M 8 (23320.0154 / .0156 - bild 4 + 5) kan olika standarddelar skruvas in efter behov. - se "fler produkter".
Den nedre spännbacken med svängfunktionen (23320.0148 - bild 6) anpassar sig till arbetsstyckets drag.
Denna artikel 23320.0156 - Spännkäkar för flytande spännare M 12 / övre spännkäke med lokaliseringshål (Spännvidd max. i kombination med 23320.0050: 40 mm, Spännvidd max. i kombination med 23320.0148: 34 mm) är en variant av artikelgruppen Spännkäkar för flytande spännare M 12 (EH 23320.)
Spännkäkar
Åtdragningsmomentet för flytande spännaren måste anpassas / minskas situativt.Observera yttrycket på grund av den reducerade kontaktytan på spännbackarna.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."