Pinnbult DIN 6379 b1 längre för T-spårsmutter

EH 23040.

Pinnbult som kombineras med T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010./23020), och mutter DIN 6330 (EH 23070.) och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult. 

Dessa pinnbultar är karaktäriserade av valsad tråd.

Ert urval resulterade i 20 träffar

Version
d [mm]
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artikel nr.:
23040.0582
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V40
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Vikt: 19 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
23040.0583
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V40
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Vikt: 31 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Artikel nr.:
23040.0584
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V40
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Vikt: 49 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
23040.0602
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
23040.0603
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Vikt: 49 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Artikel nr.:
23040.0604
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Vikt: 61 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Artikel nr.:
23040.0605 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Vikt: 78 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
23040.0606
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Vikt: 98 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artikel nr.:
23040.0622
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Vikt: 44 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
23040.0623
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Vikt: 56 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
23040.0624 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Vikt: 71 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Artikel nr.:
23040.0625
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Vikt: 88 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Artikel nr.:
23040.0626
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Vikt: 112 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
23040.0627
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Vikt: 140 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
23040.0662
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Vikt: 100 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Artikel nr.:
23040.0664
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Vikt: 161 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Artikel nr.:
23040.0665
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Vikt: 207 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
23040.0666 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Vikt: 260 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Artikel nr.:
23040.0667
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Vikt: 325 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Artikel nr.:
23040.1168 1)
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Vikt: 402 g
show article view
Pinnbult

Material

  • Värmebehandlat stål

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23040. Pinnbult – DIN 6379 b längre för T-spårsmutter
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."