Pinnbult som kombineras med T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010./23020), och mutter DIN 6330 (EH 23070.) och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult.
Dessa pinnbultar är karaktäriserade av valsad tråd.
Denna artikel 23040.0582 - Pinnbult DIN 6379 b1 längre för T-spårsmutter / kvalitet 10.9 (d: M8, l: 63 mm) är en variant av artikelgruppen Pinnbult DIN 6379 b1 längre för T-spårsmutter (EH 23040.)
Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."