Användes vid fixturbyggen som positioneringskontroll när man spänner upp förarbetade arbetsstycken.
Noggrannheten är 0,015-0,075 mm beroende på arbetsstyckets yta.
Kontroll av arbetsstyckets position görs med tryckluftsmätare och kan övervakas via övervakningsenheten.
Denna artikel 22800.0100 - Positioneringssensorer pneumatisk / botten anslutning (d1: 16 mm, h1 h9: 5 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringssensorer pneumatisk (EH 22800.)
Positioneringstapp
Tätning
Skruv
Säkringsnippel
Ytterligare information på begäran.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."