Användes vid fixturbyggen som positioneringskontroll när man spänner upp förarbetade arbetsstycken.
Noggrannheten är 0,015-0,075 mm beroende på arbetsstyckets yta.
Kontroll av arbetsstyckets position görs med tryckluftsmätare och kan övervakas via övervakningsenheten.
Denna artikel 22800.0020 - Positioneringssensorer pneumatisk / Botten / sidoanslutning (d1: 25 mm, h1 h9: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringssensorer pneumatisk (EH 22800.)
Positioneringstapp
Tätning
Skruv
Säkringsnippel
Ytterligare information på begäran.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."