22980.0554 - Ögelbult
DIN 444, form B

Öglebult liknande DIN 444 men med högre kvalitet 8.8. Rostfritt stål A2-50 har en draghållfasthet på min. 500N/mm².

Denna artikel 22980.0554 - Ögelbult DIN 444, form B / (d1: M24, l: 160 mm) är en variant av artikelgruppen Ögelbult DIN 444, form B (EH 22980.)

Material
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4301
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
22980.0554
Dokument
Ögelbult
  • rostfritt stål
  • d1: M24
  • l: 160 mm
  • d2 H9: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • b: 60 mm
  • s: 25 mm
  • Vikt: 649 g
Ögelbult

Material

  • Rostfritt stål 1.4301

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22980.0554
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."