Tryckplatta att användas som fot eller tryckplatta. Inte paralellbärande, ytor upp till 15° kan kompenseras.
Denna artikel 22590.0556 - Ledad stödplatta / Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål (d1: M12, l1: 150 mm) är en variant av artikelgruppen Ledad stödplatta (EH 22590.)
Ledlager med bult
Låsmutter
Platta
För versionerna d1 = M10 och M12 låsmuttern är enligt DIN 934.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."