För positionering samt rikta in arbetsstycket.
Kulan rullar fritt, tack vare glidlagret, och arbetsstyckets yta skyddas.
Vid temperaturer > 20°C, minskar lyftkapaciteten linjärt.. (Exempel: vid 90°C är lyftkapaciteten max. 60%)
Denna artikel 22752.0601 - Kulrulle skruvbar, glidlager / (d1: M10, l1: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Kulrulle skruvbar, glidlager (EH 22752.)
Lager
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."