Indexbultar används för indexering av hål.
Enkel hantering, t.ex. när man använder skyddshandskar, med större draghandtag.
Modeller med / utan låsning har samma bygghöjd.
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.
Denna artikel 22110.0834 - Indexbultar kompakt med sexkantskrage och låsning, med T-handtag / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 9 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar kompakt med sexkantskrage och låsning, med T-handtag (EH 22110.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
T-handtaget dras ut, vrids 90° och säkras med ett spår (när låspinnen inte får skjuta ut). Positionen anges tydligt med T-handtaget.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."