Indexbultar används för indexering av hål.
Enkel hantering, t.ex. när man använder skyddshandskar, med större draghandtag.
Modeller med / utan låsning har samma bygghöjd.
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.
Denna artikel 22110.0920 - Indexbultar kompakt med sexkantskrage, med T-handtag / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar kompakt med sexkantskrage, med T-handtag (EH 22110.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."