Indexbultar med genomgående hål för tunnväggiga detaljer.
Denna artikel 22120.0266 - Indexbultar för tunnväggiga detaljer / Utan låsning (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 8,5 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar för tunnväggiga detaljer (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Genom fästhylsan kan indexbulten monteras på detaljer med en tjocklek av 1-5mm.
Vid användande av låsbar modell, dra ut knoppen och vrid 90° och säkras med ett spår. Beroende på spännlängden, kan bulten helt dras undan.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers