Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
The bearing of the ball allows it to unroll, which minimises wear on the counterpart. This also results in a positive locking behaviour depending on the counterpart.
Another advantage of the moveable ceramic ball is the electric insulation.
Characteristics of the ceramic ball:
The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.
Denna artikel 22051.0505 - Spring Plunger with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4 / Normalt fjädertryck (d1: M5) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4 (EH 22051.)
Kropp
Lager
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers