För att lokalisera, fixera, som ett monteringsstöd, för att applicera tryck/lyft eller för att dämpa stopp.
Denna artikel 22080.0128 - Spring Plunger glatt utförande, med krage och stift / kropp av rostfritt stål, stift av thermoplast (d1 +0,1 +0,04: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift glatt utförande, med krage och stift (EH 22080.)
Upplägg
Kropp
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
En H7 tolerans rekommenderas för lokaliseringshålet d1.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."