Excentern används i samband med släta sidotryckstift EH 22150. för positionering eller fastspänning av arbetsstycken med stor tolerans.
Denna artikel 22150.0816 - Excenter för sidostycke, plant / (d1 H8: 16 mm) är en variant av artikelgruppen Excenter för sidostycke, plant (EH 22150.)
Kropp
Excentern positioneras och spänns fast genom att vrida på gängstiftet.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."