Stoppskruvarna användes till exempel för skonsammare stopp eller tryck på gängor, axlar och ytbehandlade arbetsstycken.
Denna artikel 22760.0652 - Stoppskruv med dyna i plast / med dyna i plast (d1: M5, l1: ~ 9 mm) är en variant av artikelgruppen Stoppskruv med dyna i plast (EH 22760.)
Dyna
Skruv
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."