Kultryckskruv utan huvud, slät kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 159 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0462
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 7,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0463
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 9,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0464
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0465
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0466
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0467
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0472
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0473
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0474
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 2,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0475
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0476
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 3,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0482
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0483
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0484
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 3,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0485
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 4,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0486
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 6,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0487
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 7,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0492
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0493
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0494
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0495
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0496
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0502
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 7,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slät kula av termoplast, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0503
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slät kula av termoplast, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M5
  • l2: 9,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,8 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast röd (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, slät kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.