Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.
Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.
Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.
Denna artikel 22720.0837 - Kultryckskruv utan huvud, slät kula / Med platt yta (d1: M5, l2: 19,5 mm) är en variant av artikelgruppen Kultryckskruv utan huvud, slät kula (EH 22720.)
Kula
Skruv
Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."