These star grips are manufactured according to DIN 6336.
Denna artikel 24661.0363 - Stjärnvred DIN 6336 Rostfritt stål formgjuten / Med invändig gänga, genomgående hål, form D (d1: 63 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred DIN 6336 Rostfritt stål formgjuten (EH 24661.)
Handtag
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."