24640.0220 - Stjärnvred
DIN 6335 plast

Version
Bussning
d1 [mm]
d5 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Mässing
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
Artikel nr.:
24640.0220
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Mässing
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: ~ 10 mm
  • h3: ~ 6 mm
  • h4: ~ 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Operating temperature range max.: 110 °C
  • Vikt: 3,3 g
Stjärnvred

Material

Bussning

  • Mässing

Handtag

  • Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24640.0220
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."