Stjärnvred DIN 6335 plast

EH 24640.

Ert urval resulterade i 13 träffar

Version
Bussning
d1 [mm]
d5 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Mässing
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
Artikel nr.:
24640.0220
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Mässing
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: ~ 10 mm
  • h3: ~ 6 mm
  • h4: ~ 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 3,3 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
Artikel nr.:
24640.0225
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Stål    
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: ~ 12 mm
  • h3: ~ 8 mm
  • h4: ~ 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 7 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24640.0232
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Stål    
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: ~ 14 mm
  • h3: ~ 10 mm
  • h4: ~ 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24640.0240
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Stål    
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: ~ 18 mm
  • h3: ~ 13 mm
  • h4: ~ 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24640.0250
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Stål    
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: ~ 22 mm
  • h3: ~ 20 mm
  • h4: ~ 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 34 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24640.0263
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Stål    
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: ~ 26 mm
  • h3: ~ 25 mm
  • h4: ~ 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 66 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24640.0280
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Stål    
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: ~ 35 mm
  • h3: ~ 30 mm
  • h4: ~ 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 137 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Rostfritt stål A2
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
Artikel nr.:
24640.1225
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Rostfritt stål
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: ~ 12 mm
  • h3: ~ 8 mm
  • h4: ~ 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 7 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Rostfritt stål A2
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24640.1232
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Rostfritt stål
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: ~ 14 mm
  • h3: ~ 10 mm
  • h4: ~ 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Rostfritt stål A2
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24640.1240
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Rostfritt stål
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: ~ 18 mm
  • h3: ~ 13 mm
  • h4: ~ 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Rostfritt stål A2
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24640.1250
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Rostfritt stål
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: ~ 22 mm
  • h3: ~ 20 mm
  • h4: ~ 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 34 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Rostfritt stål A2
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24640.1263
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Rostfritt stål
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: ~ 26 mm
  • h3: ~ 25 mm
  • h4: ~ 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 66 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Rostfritt stål A2
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24640.1280
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, Rostfritt stål
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: ~ 35 mm
  • h3: ~ 30 mm
  • h4: ~ 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 137 g
show article view
Stjärnvred

Material

Bussning

  • Mässing
  • Stål, förzinkat genom galvanisering 
  • Rostfritt stål A2

Handtag

  • Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24640. Stjärnvred – DIN 6335 plast
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."