These star grip screws are manufactured according to DIN 6336, but it is a version without dirty edges. This makes these star grip screws suitable for all areas of application with high hygienic requirements.
The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.
Denna artikel 24741.0155 - Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6336, rostfritt stål A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6336, rostfritt stål A4 (EH 24741.)
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."