Kulknopp, DIN 319, är utan skarvar och polerad
Denna artikel 24560.0250 - Kulknopp DIN 319 / Med koniskt borrhål form M (d1: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Kulknopp DIN 319 (EH 24560.)
Bussning
Kula
Monteringsbeskrivning för form M: Monteras genom att lätt slå
med hammare så att den trycks fast. Ingen limning behövs normalt.
Toleransen på tappen som skall slås in rekommenderas h9-passning.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."