Bypass Pin setet består av kullåspinne i enlighet med flygstandard, nyckelring samt en "REMOVE BEFORE FLIGHT" vimpel.
Detta Bypass Pin set motsvarar i form, passform och funktion (FFF) Boeing artikelnummer A09003-2 och kan användas för typerna B737 600-900, B757, B767, B777, B787.
Denna artikel 4227.0005 - Bypass Pin set till Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 och B787 / () är en variant av artikelgruppen Bypass Pin set till Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 och B787 (EH 4227.)
Bult
Handtag
Flagga
Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.
Specialutförande på begäran.
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."