SIMPLEX-serien 3017 förfogar över insatskombinationen TPE-soft / Superplastik. Den blåa TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serien, starkt dämpande och därmed lämplig för känsliga arbeten. I jämförelse med den traditionella gummihammaren efterlämnar den inga oönskade svarta nötningsrester. Superplastik-insatsen (serie 3207) möjliggör en högre slagkraft än gummiinsatsen. Det är en medelhård plast-insats av strängsprutat, extremt homogent material. Jämfört med strängsprutade plast-insatser är den därför väsentligt slitstarkare och motståndskraftigare. Höljet av aducerat gjutgods är försett med en integrerad skaftskyddshylsa, som sörjer för hög brottsäkerhet. Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts. Enligt den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter bytas ut och kompletteras. Det skonar inte endast plånboken utan också resurserna. Denna slägghammare finns med D 80 mm och en totalvikt av 3.130 g och en totallängd av 80 cm.
Produktegenskaper:
Finsnickeri, dörr tillverkning, möbelmontering, arbete med natursten
Denna artikel 3017.081 - SIMPLEX-slägga TPE-mjuk / superplast; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag / (Ø: 80 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-släggor TPE-mjuk / superplast; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag (EH 3017.)
Handtag
inlägg 1
inlägg 2
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."