SIMPLEX-släggor
TPE-mjuk / superplast; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag

EH 3017.

SIMPLEX-serien 3017 förfogar över insatskombinationen TPE-soft / Superplastik. Den blåa TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serien, starkt dämpande och därmed lämplig för känsliga arbeten. I jämförelse med den traditionella gummihammaren efterlämnar den inga oönskade svarta nötningsrester. Superplastik-insatsen (serie 3207) möjliggör en högre slagkraft än gummiinsatsen. Det är en medelhård plast-insats av strängsprutat, extremt homogent material. Jämfört med strängsprutade plast-insatser är den därför väsentligt slitstarkare och motståndskraftigare. Höljet av aducerat gjutgods är försett med en integrerad skaftskyddshylsa, som sörjer för hög brottsäkerhet. Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts. Enligt den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter bytas ut och kompletteras. Det skonar inte endast plånboken utan också resurserna. Denna slägghammare finns med D 80 mm och en totalvikt av 3.130 g och en totallängd av 80 cm.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX – skonhammare i insatskombinationen TPE-soft (blå, mjuk, nötningsfri) / Superplastik (svart, medelhård, mycket motståndskraftig).
  • Hölje av aducerat gjutgods med integrerad skaftskyddshylsa och hög brottsäkerhet.
  • Högvärdigt, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformat träskaft; greppområde dubbelt lackerat (okänsligt mot smuts).
  • Alla delar kan bytas ut / kompletteras, är därmed mycket lönsamma och resurssparande.
  • Finns i D 80 mm (3.130 g totalvikt).

Användningsområden

Finsnickeri, dörr tillverkning, möbelmontering, arbete med natursten

Ert urval resulterade i 1 träffar

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3130 g
Artikel nr.:
3017.081
SIMPLEX-slägga
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Vikt: 3130 g
  • GTIN: 4030618312376
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Material

Handtag

  • Hickory

inlägg 1

  • TPE mjuk, blå       
  • Inga märken 
  • mjukt    

inlägg 2

  • Superplast, vit     
  • Medelhård    
  • Mycket hållbar
  • Slitstark

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3017. SIMPLEX-släggor – TPE-mjuk / superplast; med gjutjärnshölje och hickoryhandtag
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."