3207.125 - SIMPLEX-slag
Superplast, vit     

SIMPLEX-insatsen av superplast (serie 3207) med sin hårdhet av ca 65 shore D är en medelhård insats. Denna vita plastinsats är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Denna toppsäljare från Halder finns i storlekarna från D 30 mm till D 140 mm (för skogsverktyg används D 50 mm till SIMPLEX-klyvyxor och D 60 för SIMPLEX-klyvsläggor).

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-insats av superplast
  • Vit
  • Medelhård
  • Mycket hållbar
  • Finns i storlekar från D 30 mm till D 140 mm (passande till SIMPLEX-klyvyxa D 50 mm och till SIMPLEX-klyvslägga D 60 mm)
  • Halders toppsäljare

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning, staketkonstruktioner, driva in stålkilar, byggnadsställningar, tältställningar, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, finsnickeri, snickeriarbeten, montering av arbetsstycken med vassa kanter

Denna artikel 3207.125 - SIMPLEX-slag Superplast, vit      / (Ø: 125 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag Superplast, vit      (EH 3207.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
735 g
Artikel nr.:
3207.125
SIMPLEX-slag
  • Ø: 125 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 73 mm x 125 mm x 125 mm
  • Vikt: 735 g
  • GTIN: 4030618301158
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Insats

  • Superplast, vit     
  • Medelhård    
  • Mycket hållbar
  • Slitstark
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3207.125
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX inserts
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."