EH 3207.
SIMPLEX-insatsen av superplast (serie 3207) med sin hårdhet av ca 65 shore D är en medelhård insats. Denna vita plastinsats är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Denna toppsäljare från Halder finns i storlekarna från D 30 mm till D 140 mm (för skogsverktyg används D 50 mm till SIMPLEX-klyvyxor och D 60 för SIMPLEX-klyvsläggor).
Produktegenskaper:
Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning, staketkonstruktioner, driva in stålkilar, byggnadsställningar, tältställningar, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, finsnickeri, snickeriarbeten, montering av arbetsstycken med vassa kanter
Ert urval resulterade i 8 träffar
Fler detaljer
Insats
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."