3244.061 - SIMPLEX-handtag
till SIMPLEX släggor med gjutstålhus

De ergonomiska och lackerade handtagen i serien 3244 är tillverkade av hickoryträ och sammankopplade med SIMPLEX-släggor, som levereras med ett gjutjärnshölje och varierar i storlek från D 60 mm till D 140 mm. Handtagen på släggorna D 60 mm och D 80 mm är 70 cm långa, medan handtagens längd för storlekarna D 100 mm, D 125 mm och D 140 mm är 90 cm. Hickory är ett träslag med extra långa fibrer, som ger handtagen större stabilitet. Denna struktur skyddar handtagen också från att någonsin brytas sönder och garanterar för att båda delar förblir sammankopplade. Det förhindrar personskador till följd av att hammarhuvudet har lossnat. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • Hickoryhandtag av hög kvalitet till SIMPLEX-släggor med gjutjärnshölje och i storlekar från D 60 mm till D 140 mm.
  • Längd 700 mm / 90 mm.
  • Ergonomiskt utformade / lackerade.
  • Långfibrig, extremt hållbar.
  • Säkerhetsanpassad (bryts inte sönder).
  • Kan monteras i efterhand, medför stora kostnads- och resursbesparingar.

Denna artikel 3244.061 - SIMPLEX-handtag till SIMPLEX släggor med gjutstålhus / (Ø: 60 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX handtag av Hickory    till SIMPLEX släggor med gjutstålhus (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
530 g
Artikel nr.:
3244.061
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 60 mm
  • lges : 700 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Vikt: 530 g
  • GTIN: 4030618311225

Material

Handtag

  • Hickory
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3244.061
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."