3408.012 - Dorn

Halders serier 3408 erbjuder stansar som levereras i tre olika storlekar: D 10 mm, D 12 mm och D 15 mm. På båda sidor försedda med utbytbara, ljuddämpande, mycket slitstarka och splitterfria huvuden av specialnylon gör dessa små hjälpredor det möjligt att arbeta med en stålhammare på ett ytterst säkert och skonsamt sätt.

Produktegenskaper:

  • Dessa små hjälpredor är tillverkade av Halder
  • Båda ändar är utrustade med utbytbara huvuden av specialnylon, som är mycket slitstarkt och splitterfritt.
  • De möjliggör ett säkert och skonsamt arbete med en stålhammare.
  • Finns i storlekar D 10 mm, D 12 mm och D 15 mm.

Användningsområden

Monterings- / reparations- / underhållsarbeten med begränsad åtkomst, passagerar-/nyttofordon

Denna artikel 3408.012 - Dorn / (Ø: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Dorn (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
12 mm
lklopf [mm]:
170 mm
gewicht [g]:
130 g
Artikel nr.:
3408.012
Dorn
  • Ø: 12 mm
  • lklopf : 170 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 170 mm x 12 mm x 12 mm
  • Vikt: 130 g
  • GTIN: 4030618302063
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

Material

Inlägg

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • Olje och fett beständig     
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3408.012
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
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
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."