Pro­lun­ghe

EH 23310.

Per aumentare l'altezza di staffaggio dei bloccaggi verticali EH 23310. Possono essere utilizzati anche in combinazione con gli elementi di seduta  (EH 22680.), perni (EH 22690) e pastiglie  auto-allineanti (EH 22730. - EH22741.) 

La tua selezione ha prodotto 25 risultati

Fig.
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
23310.0125
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
23310.0126
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Peso: 150 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
23310.0127
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Peso: 306 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
23310.0130
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Peso: 202 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
23310.0132
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Peso: 411 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
23310.0134
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Peso: 848 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
23310.0140
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Peso: 336 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
23310.0141
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Peso: 673 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
23310.0142
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Peso: 1366 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Article-No.:
23310.0145
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Peso: 331 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Article-No.:
23310.0146
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Peso: 663 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Article-No.:
23310.0147
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Peso: 1330 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
23310.0160
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Peso: 765 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
23310.0161
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Peso: 1533 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
23310.0162
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Peso: 3096 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Article-No.:
23310.0165
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Peso: 763 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Article-No.:
23310.0166
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Peso: 1522 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Article-No.:
23310.0167
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Peso: 3056 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Article-No.:
23310.0170
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Peso: 1087 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M20
Article-No.:
23310.0171
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Peso: 2130 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M20
Article-No.:
23310.0172
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 200 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Peso: 4335 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Article-No.:
23310.0241
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • SW: 65 mm
  • Peso: 1361 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M24
Article-No.:
23310.0242
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • SW: 65 mm
  • Peso: 2721 g
per la dell'articolo
Prolunghe
Fig.:
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Article-No.:
23310.0243
CAD
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 200 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • SW: 65 mm
  • Peso: 8860 g
per la dell'articolo
Prolunghe

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23310. Prolunghe
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità