I nostri classici sistemi con cave a T V40 e V70 hanno anni di comprovata efficacia alle spalle.
Il sistema con cave a T si fonda su piastre base temperate aventi una griglia di 40 mm o 70 mm.
Dato che le parti del sistema possono essere posizionate e bloccate allo stesso tempo, puoi preparare l'attrezzatura velocemente e senza alcuna fatica. Questo eccezionale livello di flessibilità durante la preparazione rende il sistema con cave a T la scelta migliore per la lavorazione a macchina di pezzi complessi.
Ora la serie V70 aumenta ulteriormente le sue prestazioni, con la V70eco che offre una qualità eccezionale a prezzi imbattibili. La V70eco è composta di piastre base in acciaio a elevata robustezza con griglia da 70 mm e include elementi costruttivi totalmente compatibili con il sistema V70. Il vantaggio in termini di costi rispetto alla gamma V70 arriva fino al 40%!
La gamma di sistemi con cave a T inclusa nelle nostre attrezzature modulari comprende gruppi di prodotti come piastre base, elementi costruttivi e mensole. Queste parti del sistema sono disponibili a magazzino.
La selezione si divide nelle seguenti categorie:
Mettiamo inoltre a disposizione per il download in vari formati i dati CAD associati a tutte le nostre parti normalizzate.
Le due attrezzature modulari V40 e V70 si basano su una griglia da 40 mm / 70 mm (distanza delle cave a T).
Una sola serie di parti del sistema è utilizzabile per preparare diverse attrezzature.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti