In­ser­to SIM­PLEX, 50:40
TPE-medio, grigio

EH 3203.

L’inserto SIMPLEX TPE-morbido è un elastomero termoplastico con la durezza die circa 90 Shore A, che lo rende un inserto di durezza media (paragonabile alla durezza dell’inserto in composizione di gomma della serie 3202).

Rispetto alle mazza di gomma convenzionali, l'inserto grigio non lascia segni neri indesiderati.

Questa versione speciale ha un diametro della testa di 50mm, ma è incorporato nella sede D40mm.

Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici delicate senza il rischio di graffiare la sede.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SIMPLEX TPE-medio
  • Grigio
  • Durezza media
  • Non segna
  • Testa di impatto diamtero D50mm per l'installazione in un alloggiamento D40 mm
  • Superfici di contatto sovradimensionate evitano graffi attraverso la sede.

Campi di applicazione

Per materiali delicati, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria, piastrellatura

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
71 g
Article-No.:
3203.051
Inserto SIMPLEX, 50:40
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 57 mm x 57 mm x 50 mm
  • Peso: 71 g
  • GTIN: 4030618313922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo

Materiale

Inserto

  • TPE-medio, grigio
  • non segna
  • Durezza media
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3203. Inserto SIMPLEX, 50:40 – TPE-medio, grigio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Inserti SIMPLEX  
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.