Ghie­re a col­let­to DIN 466

EH 24780.

I dadi zigrinati sono molto versatili. Tre versioni di materiali per i diversi requisiti

  • Acciaio, annerito
  • Acciaio zincato per galvanizzazione
  • Acciaio inox

sono disponibili.

I dadi zigrinati possono essere facilmente serrati e sbloccati a mano. La superficie esterna del dado è a costine e impedisce lo scivolamento durante il serraggio/rilascio con le dita.

Le ghiere a colletto sono fabbricate secondo DIN 467

La tua selezione ha prodotto 19 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24780.0030
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24780.0040
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24780.0050
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24780.0060
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24780.0080
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Article-No.:
24780.0100
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24780.0120 1)
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 119 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24780.0330
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24780.0340
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 7 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24780.0350
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24780.0360
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24780.0380
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Article-No.:
24780.0400
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24780.0412 1)
Documenti
Ghiere a colletto
  • Acciaio
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 119 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24780.0240
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • acciaio inox
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24780.0250
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24780.0260
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24780.0280
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Article-No.:
24780.0300
CAD
Documenti
Ghiere a colletto
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Ghiere a colletto

Materiale

  • Acciaio, brunito, classe 5
  • Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5
  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24780. Ghiere a colletto – DIN 466
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità