Viti con ghie­ra DIN 653

EH 24770.

Le viti sono realizzate di pezzo con filetto a tutta lunghezza (secondo DIN - es. A).

La tua selezione ha prodotto 88 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24770.0072
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24770.0073
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24770.0074
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24770.0077
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,7 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24770.0079
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24770.0092
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 5,6 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24770.0093
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24770.0094
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24770.0096
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 6,2 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24770.0098
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 6,6 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24770.0100
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 7,1 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24770.0112
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24770.0113
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24770.0115
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24770.0117
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24770.0119
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24770.0121
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24770.0132
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24770.0134
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24770.0136
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24770.0138
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24770.0140
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24770.0142
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24770.0152
CAD
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Viti con ghiera

Materiale

  • Acciaio, brunito, classe 5.8
  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24770. Viti con ghiera – DIN 653
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità